ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)

通常単価(税別)
18,143円
税込単価
19,957円
通常出荷日:1日目

【特長】・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    有
  • 色
    青
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133059094
  • トラスココード
    163-3469
  • 質量(g)
    1290
  • 材質1
    胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質3
    ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール
  • 材質4
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    有効長さ:1400
  • ランヤード寸法幅(mm)
    15
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    ロック機能(中途停止機能)付、ブリスターパック

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り

型番:

TB-TRL-OT593-BL4-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-TRL-OT593-BL4-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
無
胴ベルト
有
色
青
サイズ
M
JANコード
4956133059094
トラスココード
163-3469
質量(g)
1290
材質1
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
材質2
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス
材質3
ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
ランヤード寸法長さ(mm)
有効長さ:1400
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
ロック機能(中途停止機能)付、ブリスターパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-TRL-OT593-BL4-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,143円
( 19,957円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・装着しやすいワンタッチバックル付きです。
【用途】
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
【材質】
・胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
・ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス
・ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)の型番TB-TRL-OT593-BL4-M-BPのページです。 型番TB-TRL-OT593-BL4-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(三つ打ちロープ) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工基陽タイタン
通常価格18,143円11,674円16,535円7,937円19,110円15,794円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード無無無無有無
胴ベルト有有有有有有
色青黒青黒ブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました