17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7L

通常単価(税別)
324,354円
税込単価
356,789円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワーリングスタンドミキサー(WSM7Q)の後継モデルです。・前面に取り付けられたスピードコン...

詳細を確認

型番:

WSM7L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WSM7Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
110~938(11段変速)
容量(L)
6(ステンレスボウル容量)
電源(V)
単相100
JANコード
4589706298356
トラスココード
255-3795
質量(g)
15700.0
奥行(mm)
415
高さ(mm)
450
幅(mm)
235

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSM7L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,354円
( 356,789円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーリングスタンドミキサー(WSM7Q)の後継モデルです。
・前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。
・動作中の吹きこぼれやはね返りを防止するガード付です。
・フィードシュートがあります。
・サーマルオーバーロードプロテクション付です。
【用途】
・液状試料の混合や粘度の高い試料の混練に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7Lの型番WSM7Lのページです。 型番WSM7Lに関する仕様情報を記載しております。
実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7L
マグネスター おにぎりくん
ホットプレート付マグネチックスターラー
ロータップ型ふるい振盪機
Fine スターラー 中型用
Fine ウォーターバス用スターラー FWBS-2
メーカーWARING柴田科学東京理化器械テラオカ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格324,354円13,782円132,887円1,152,199円62,904円51,958円
通常出荷日4日目1日目9日目18日目6日目3日目
商品タイプ撹拌機スターラースターラー振盪器スターラースターラー
回転数(rpm)110~938(11段変速)150~150050~150030~30070~1400 300~1500
容量(L)6(ステンレスボウル容量)0.5(ビーカー)20---
電源(V)単相100100100単相100100100
JANコード4589706298356-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました