17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

単能形トルクレンチ
TONE
コバルト正宗ドリル【1~100個入り】
イシハシ精工
40V充電式集じん機VC
マキタ

充電式油圧コードレスパンチャー(36V)

通常単価(税別)
296,250279,956
税込単価
325,875307,952
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイブリッド完全複動式のDC36Vモーターを搭載したコードレスパンチャーです。・AC100V...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t6×Φ20
  • 穴あけ最大能力(鉄) (mm)
    t9×Φ20
  • フトコロ寸法 (mm)
    50
  • JANコード
    4992873097774
  • トラスココード
    248-4075
  • 質量(g)
    11600.0
  • 穴形状
    丸/長穴

型番:

ISK-MP2050LF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-MP2050LFの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t6×Φ20
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
t9×Φ20
フトコロ寸法(mm)
50
JANコード
4992873097774
トラスココード
248-4075
質量(g)
11600.0
穴形状
丸/長穴

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-MP2050LF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,250279,956
( 307,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイブリッド完全複動式のDC36Vモーターを搭載したコードレスパンチャーです。
・AC100Vに負けないハイパワーです。
・「クイックガイド」付新型ストッププレートを採用しています。
・ケガキ線に合わせやすくなっております。
・モーター部は、負荷時でも360°回転可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式油圧コードレスパンチャー(36V)の型番ISK-MP2050LFのページです。 型番ISK-MP2050LFに関する仕様情報を記載しております。
充電式油圧コードレスパンチャー(36V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式油圧コードレスパンチャー(36V)
HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプ
電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF
充電式パンチャ
手動油圧式パンチャー HP-3
メーカー育良精機製作所育良精機製作所オグラ育良精機製作所マキタ亀倉精機
通常価格296,250278,824346,875343,000255,32866,895
通常出荷日1日目1日目1日目5日目3日目11日目
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t6×Φ20t6×Φ20t6×Φ206Φ20-
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t9×Φ20t9×Φ20t9×Φ20(SS400相当)--3.2
フトコロ寸法(mm)50504050--
JANコード49928730977744992873097873----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト