ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証

通常単価(税別)
12,385円~12,485円
税込単価
13,624円~13,734円
通常出荷日:1日目

【特長】・天井にあるパイプ上部の汚れを容易に取ることができます・毛腰が柔らかく、細かい埃など粉体の汚れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    SUS304(芯線)
  • 線径(mm)
    0.3
  • 耐熱温度(℃)
    134
  • 毛質
    PBT
  • 材質2
    PP(ジョイント)
  • 詳細タイプ
    高所マルチブラシヘッド

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

長さ(mm)

最小発注数量
4513841019552
202-1618
赤
580
1個
4513841019569
202-1599
黄
580
1個
4513841020381
201-8462
緑
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,485円
( 13,734円 )
1日目
12,485円
( 13,734円 )
1日目
12,385円
( 13,624円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井にあるパイプ上部の汚れを容易に取ることができます
・毛腰が柔らかく、細かい埃など粉体の汚れを容易に清掃できます
・高所配管の清掃に適しています
【用途】
・高い配管上や壁、天井の清掃
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・SUS304(芯線)
・PP(ジョイント)

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
カラーホーキスペア 掃幅27cm
チップフックセット SP2700
バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシ
メーカーバーテックバーテックバーテック八ツ矢工業ノガ・ウォーターズバーテック
通常価格12,385円-19,687円3,849円 -1,031円9,849円4,530円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプその他--ほうきその他-
その他オプションオプション-オプションオプション-
質量(g)460.000640335.000--139.000
材質1SUS304(芯線)グラスファイバー(本体)PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)--ブラシ:PBT、鉄
線径(mm)0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト