ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)

  • 高さ (mm)
    750
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • キャスター
    自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
  • キャスター径 (mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
450
252-2731
8700.0
1個
600
600
252-2736
11700.0
1個
750
450
252-2740
9700.0
1個
750
600
252-2738
12700.0
1個
900
450
252-2730
10700.0
1個
900
600
252-2732
13700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,940円
( 37,334円 )
8日目
36,684円
( 40,352円 )
8日目
36,522円
( 40,174円 )
8日目
41,081円
( 45,189円 )
8日目
38,560円
( 42,416円 )
8日目
44,952円
( 49,447円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製なのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます
・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています
・後々ビスなどの緩む心配がない溶接組立完成品です
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)
ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付
テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズ
ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付
ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)
マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格33,940円-33,302円 -36,522円 -29,093円 -26,988円 -57,198円
通常出荷日8日目5日目4日目5日目8日目5日目
高さ(mm)750775750775750800
最大積載量(kg/台)805080505050
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-本体:ステンレス(SUS304)
材質2キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチール-キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質3車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン-車輪:ナイロンウレタン
よく一緒に購入される商品

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト