ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)

通常単価(税別)
402,234
税込単価
442,457
通常出荷日:2日目

【特長】・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 質量(g)
    69000
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 奥行(mm)
    655
  • 高さ(mm)
    632
  • 燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 幅(mm)
    610
  • 給水方式
    自吸式
  • 満タン時の最大使用時間
    3.3時間
  • 燃料タンク容量(L)
    6.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HPJ-680ES
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPJ-680ESの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
質量(g)
69000
トラスココード
149-2862
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン
奥行(mm)
655
高さ(mm)
632
吐出圧力(MPa)
7.8
吐出水量(L/min)
28.7
燃料
自動車用無鉛ガソリン
幅(mm)
610
給水方式
自吸式
満タン時の最大使用時間
3.3時間
燃料タンク容量(L)
6.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPJ-680ES

トラスココード

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

最小発注数量
149-2862
7.8
28.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402,234
( 442,457 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです
・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します
・セル付きタイプは、力要らずで簡単に始動できます
【用途】
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
・その他、さまざまな洗浄用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)の型番HPJ-680ESのページです。 型番HPJ-680ESに関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
電動タイヤ洗浄機
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所アサダ鶴見製作所
通常価格402,234727,625552,047 -8,095,238129,329566,625 -
通常出荷日2日目2日目2日目19日目2日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水温水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ
質量(g)69000102000.074000.03700000--
エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン空冷4サイクルガソリンエンジン空冷4サイクルガソリンエンジン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト