ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)

  • 商品種類
    柱上安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    有
  • 胴ベルト
    有
  • 色
    ブラック
  • フック口開き(mm)
    65
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

D-SKMSDAAW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

D-SKMSDAAWの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
有
胴ベルト
有
色
ブラック
バックル
スチールスライド式
JANコード
4948377630498
トラスココード
359-0455
質量(g)
2665.000
フック口開き(mm)
65
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-SKMSDAAW

バックル

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
スチールスライド式
4948377630498
359-0455
2665.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,707円
( 24,978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型墜落制止用器具です。
・ランヤードは、「アリール」巻き取り式を採用しています。
・アルミ製スライドバックルタイプ胴ベルトです。
・胴ベルト+巻き取り式ランヤード2丁掛けセットです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)の型番D-SKMSDAAWのページです。 型番D-SKMSDAAWに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)
胴ベルト型(巻取式ランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(スチール製バックル)
メーカー基陽トラスコ中山基陽トラスコ中山基陽トラスコ中山
通常価格22,707円10,509円19,110円13,588円12,747円10,657円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード有無有無無無
胴ベルト有有有有有有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました