17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

一般廃棄物分別標識
ユニット
機器矢印銘板
エスコ
安心クッション専用両面テープ
カーボーイ

転倒防止ポスタースタンド WPS-A1

通常単価(税別)
10,490
税込単価
11,539
通常出荷日:1日目

【特長】・2Lのペットボトルを重しにできるポスタースタンドです。・5mm厚までのパネルにも対応します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 奥行(mm)
    最大430
  • 高さ(mm)
    最大1080
  • 幅(mm)
    638
  • 枠色
    ブラック
  • 板面外寸(mm)横
    835
  • 板面外寸(mm)縦
    588
  • JANコード
    4522966461559
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    368-6283
  • タイプ詳細
    片面
  • パネルサイズ
    A1

型番:

WPS-A1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPS-A1の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
奥行(mm)
最大430
高さ(mm)
最大1080
幅(mm)
638
枠色
ブラック
板面外寸(mm)横
835
板面外寸(mm)縦
588
JANコード
4522966461559
質量(g)
3500.0
トラスココード
368-6283
タイプ詳細
片面
パネルサイズ
A1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPS-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490
( 11,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2Lのペットボトルを重しにできるポスタースタンドです。
・5mm厚までのパネルにも対応します。
・パネルカバーは光が反射しにくいつや消しタイプで、裏返せば光沢タイプとして使用できます。
【用途】
・挿入できるのはポスターだけでなく5mm厚までのパネルに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止ポスタースタンド WPS-A1の型番WPS-A1のページです。 型番WPS-A1に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止ポスタースタンド WPS-A1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止ポスタースタンド WPS-A1
ホワイトボード MWB01
セクションボード VWB072
表示スタンド
ユニスタンド(スタンドのみ)
表示スタンド A3・A4・B4横型
メーカーアスカアスカアスカユニットユニットユニット
通常価格10,4902,03112,3708,260 -4,7797,970 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプスタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)スタンド式スタンド式
奥行(mm)最大4307----
高さ(mm)最大1080220----
幅(mm)638310----
枠色ブラック枠無しホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました