17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Ishaped デスク

通常単価(税別)
36,51561,200特別価格
税込単価
40,16767,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・在宅ワークに最適です・コンパス脚により軽装さを装いつつ、厚めのパイプにより重厚感のある落ち着...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

間口(mm)

最小発注数量
4510391005806
15600
369-0468
引出なし
800
1個
4510391005844
19400
368-8994
引出付き
800
1個
4510391005813
18600.0
368-8996
引出なし
1000
1個
4510391005851
22400.0
368-8995
引出付き
1000
1個
4510391005820
21600.0
369-0470
引出なし
1200
1個
4510391005868
25400.0
369-0471
引出付き
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,51529,763
( 32,739 )
4日目
55,88544,629
( 49,092 )
4日目
40,28633,981
( 37,379 )
4日目
59,31449,230
( 54,153 )
4日目
42,17135,706
( 39,277 )
4日目
61,20050,918
( 56,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・在宅ワークに最適です
・コンパス脚により軽装さを装いつつ、厚めのパイプにより重厚感のある落ち着いた印象です
・天板は、手前がアール仕上げの安全設計、厚み25mmで重厚感があります
・天板奥には切り欠きがあり、壁付けや対面レイアウトでも配線が可能です
【材質】
・脚:ブラック塗装スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ishaped デスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ishaped デスク
ソリード フリーアドレス用デスク2
RFシンプルテーブル
デスク
スタンダードデスク 脇デスク
スタンダードデスク 片袖デスク
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワエスコナイキナイキ
通常価格36,515-134,400 -19,954 -15,110 -40,435 -63,159 -
通常出荷日4日目8日目19日目1日目4日目4日目
種類片袖
材質1脚:ブラック塗装スチール天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ---
天板色ウォルナット-ダーク---
奥行(mm)6001200----
高さ(mm)720720700---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト