ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目

通常単価(税別)
9,967
税込単価
10,964
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトサイズで機能的な折りたたみデスクとチェアのセットです。・使わないときは家具のすき間...

詳細を確認

型番:

FDC-101NM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDC-101NMの仕様・寸法情報

JANコード
4902205833239
質量(g)
10000.0
トラスココード
723-9181
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FDC-101NM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,967
( 10,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで機能的な折りたたみデスクとチェアのセットです。
・使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目の型番FDC-101NMのページです。 型番FDC-101NMに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現場設備調整時の簡易机として
4
満足度:4.0
キャンプ用テーブルなどよりも剛性があり、 作業しやすいので満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目
マイデスク ナチュラル木目
ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
CPUラック/グレ-/タワ-型
廉価版パソコンラックロータイプナチュラル
パソコンデスク
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシサンワサプライ
通常価格9,9678,68517,70012,87613,73123,800 -
通常出荷日1日目4日目9日目9日目7日目4日目
JANコード49022058332394902205807339--4902205887799-
質量(g)10000.07500.0--13100.0-
トラスココード723-9181723-9378--724-2905-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト