ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ローラーラミネーター L216A3

  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • 対応サイズ(ラミネーター)
    A3
  • JANコード
    4522966062893
  • トラスココード
    368-6267
  • 質量(g)
    1500
  • ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
    5.2/6.2
  • 消費電力(W)
    650
  • 色
    ホワイト
  • 最大ラミネート厚さ(mm)
    0.5
  • 奥行(mm)
    140
  • 高さ(mm)
    74
  • 電源コード長さ(m)
    1
  • 幅(mm)
    450
  • ラミネート速度(m/分)
    0.31
  • ウォームアップ時間(秒)
    60

型番:

L216A3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L216A3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
JANコード
4522966062893
トラスココード
368-6267
質量(g)
1500
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
5.2/6.2
消費電力(W)
650
色
ホワイト
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
奥行(mm)
140
高さ(mm)
74
電源コード長さ(m)
1
幅(mm)
450
ラミネート速度(m/分)
0.31
ウォームアップ時間(秒)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L216A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,410円
( 11,451円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォームアップ1分、A4サイズを1分で仕上げるカンタンラミネーターです。
・フィルムは100/150ミクロンに対応しています。
・奥行140mmのコンパクト設計で場所をとらず持ち運びにも便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ローラーラミネーター L216A3の型番L216A3のページです。 型番L216A3に関する仕様情報を記載しております。
2ローラーラミネーター L216A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ローラーラミネーター L216A3
6ローラーラミネーター
アスカ A4 ラミネーター ホワイト
ラミネーター専用キャリアシート
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
メーカーアスカアスカアスカアスカエスコヒサゴ
通常価格10,410円44,854円8,100円954円14,675円21,126円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプラミネーターラミネーター-関連商品ラミネーターラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)A3A3--A3A3
JANコード4522966062893452296606298545229660627184522966250016--
トラスココード368-6267368-6271795-6142577-4073--
質量(g)15004300180015--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました