ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災おんぶ担架 OT-962-200-0

通常単価(税別)
15,623円
税込単価
17,185円
通常出荷日:1日目

【特長】・緊急時に要介護者を搬送する補助具として使えます。・両手が自由に使えるので、階段などの昇降が安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    防災おんぶ担架
  • サイズ (mm)
    組立時寸法:885(幅)×914(長さ)
  • JANコード
    4904771903293
  • トラスココード
    351-2082
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    本体:ポリエステル・綿
  • 色
    ブルー
  • 材質2
    収納袋:ナイロン
  • 材質3
    バックル:ポリアセタール
  • 耐荷重(kg)
    100

型番:

OT-962-200-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OT-962-200-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
防災おんぶ担架
サイズ(mm)
組立時寸法:885(幅)×914(長さ)
JANコード
4904771903293
トラスココード
351-2082
質量(g)
1000
材質1
本体:ポリエステル・綿
材質2
収納袋:ナイロン
色
ブルー
材質3
バックル:ポリアセタール
耐荷重(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-962-200-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,623円
( 17,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時に要介護者を搬送する補助具として使えます。
・両手が自由に使えるので、階段などの昇降が安全に行えます。
【用途】
・緊急時の担架として。
【材質】
・本体:ポリエステル・綿
・収納袋:ナイロン
・バックル:ポリアセタール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災おんぶ担架 OT-962-200-0の型番OT-962-200-0のページです。 型番OT-962-200-0に関する仕様情報を記載しております。
防災おんぶ担架 OT-962-200-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災おんぶ担架 OT-962-200-0
レスキューボードベンチ
ターポリン救護担架 オレンジ
パラソル用 ベース
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトスリーエムジャパン新和興業
通常価格15,623円39,100円32,537円14,552円2,417円 -13,615円 -
通常出荷日1日目1日目5日目9日目1日目5日目〜
商品タイプその他その他--フィルムフィルム
詳細タイプ防災おんぶ担架-----
サイズ(mm)組立時寸法:885(幅)×914(長さ)ベンチ時:460×1780×380、担架時:430×1780×81----
JANコード4904771903293-49047711125584904771439105--
トラスココード351-2082361-5707696-8119782-6907--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました