17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燃料電池式アルコール検知器 AF-50

通常単価(税別)
28,68825,529
税込単価
31,55728,082
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・燃料電池式センサーを搭載しています。・ディスプレイに有機ELを採用しています。・過去100件...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    128
  • 高さ(mm)
    24
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~2.50
  • 電源
    単三アルカリ乾電池2本
  • 品名
    アルコール検知器(個人用)
  • 幅(mm)
    60
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    323-9214

型番:

AF-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-50の仕様・寸法情報

奥行(mm)
128
高さ(mm)
24
測定範囲(mg/L)
0.00~2.50
電源
単三アルカリ乾電池2本
品名
アルコール検知器(個人用)
幅(mm)
60
質量(g)
130.000
トラスココード
323-9214

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,68825,529
( 28,082 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料電池式センサーを搭載しています。
・ディスプレイに有機ELを採用しています。
・過去100件まで記録可能なメモリ機能を搭載しています。
・軽量コンパクトで操作が簡単です。
【用途】
・個人用(パーソナル)アルコール検知器として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃料電池式アルコール検知器 AF-50の型番AF-50のページです。 型番AF-50に関する仕様情報を記載しております。
燃料電池式アルコール検知器 AF-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃料電池式アルコール検知器 AF-50
業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVY
アルコール検知器 アルプロ用オプション
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
アルコールチェッカー
アルコールテスター
メーカーサンコーテクノサンコーテクノタニタエスコエアージェイコンテック(ライト)
通常価格28,688138,0003,00092,7492,119 -2,982
通常出荷日18日目4日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
奥行(mm)128124----
高さ(mm)24184----
測定範囲(mg/L)0.00~2.500.050~1.000----
電源単三アルカリ乾電池2本DC12V----
品名アルコール検知器(個人用)アルコール検知器(業務用)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト