17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスチップソーカッター(40V max)

通常単価(税別)
269,932241,535
税込単価
296,925265,689
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力 (mm)
    SD390/SD490、D41
  • 電圧 (V)
    40
  • JANコード
    4580297701669
  • トラスココード
    364-9480
  • 質量(g)
    6300.0
  • 切断速度(秒)
    6.1
  • 高さ(mm)
    166
  • 全長(mm)
    562
  • 幅(mm)
    163
  • バッテリー容量(Ah)
    4.0
  • 材質1
  • 充電時間(分)
    約45

型番:

HSC-41MX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSC-41MXの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)
SD390/SD490、D41
電圧(V)
40
JANコード
4580297701669
トラスココード
364-9480
質量(g)
6300.0
切断速度(秒)
6.1
高さ(mm)
166
全長(mm)
562
幅(mm)
163
バッテリー容量(Ah)
4.0
材質1
充電時間(分)
約45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSC-41MX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,932241,535
( 265,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。
・質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。
・コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
・フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。
・あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。
・直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
・40V maxモーターを搭載しています。
【用途】
・鉄筋切断に。
【材質】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチップソーカッター(40V max)の型番HSC-41MXのページです。 型番HSC-41MXに関する仕様情報を記載しております。
コードレスチップソーカッター(40V max)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスチップソーカッター(40V max)
コードレス鉄筋カッター(36V)
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
充電式マルチカッタ
メーカーオグラIKKエスコマックス(文具)エスコマキタ
通常価格269,932189,724115,176174,53498,1577,459 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプ充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタ全ねじカッター充電式鉄筋カッタ角穴カッターナイフカッター
切断能力(mm)SD390/SD490、D41SD390/D16以下9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)SD345、D10~D16石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×956
電圧(V)40DC36DC1825.2DC18DC10.8
JANコード4580297701669-----
トラスココード364-9480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト