17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット洗浄機

通常単価(税別)
381,800
税込単価
419,980
通常出荷日:4日目

【特長】・設置・使用が容易です。・操作が簡単です。・短時間洗浄が可能です。・ヘルメット内側の汚れ・にお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    567
  • 高さ(mm)
    911
  • 品名
    ヘルメット洗浄機
  • 幅(mm)
    451
  • JANコード
    4993005019121
  • 質量(g)
    52000
  • トラスココード
    387-0268

型番:

HMW-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMW-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
567
高さ(mm)
911
品名
ヘルメット洗浄機
幅(mm)
451
JANコード
4993005019121
質量(g)
52000
トラスココード
387-0268

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMW-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381,800
( 419,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置・使用が容易です。
・操作が簡単です。
・短時間洗浄が可能です。
・ヘルメット内側の汚れ・においをわずか45秒で解消します。
・特殊ノズルでヘルメット内側を洗浄します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット洗浄機の型番HMW-100のページです。 型番HMW-100に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット洗浄機
ヘルメット用ステッカー 「巻上機運転」
ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)
ヘルメット用ステッカー(角十字)
ヘルメット用ステッカー(233128)
ヘルメット用内装
メーカー新ダイワ工業日本緑十字社ユニット日本緑十字社日本緑十字社谷沢製作所
通常価格381,800784483752 -7851,146
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目1日目1日目
商品タイプその他ステッカーステッカーステッカーステッカー-
奥行(mm)567-----
高さ(mm)911-----
品名ヘルメット洗浄機-----
幅(mm)451-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト