ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミカート91 BF024

通常単価(税別)
36,737円
税込単価
40,411円
通常出荷日:18日目

【特長】・フレーム構造なので、汚れがたまりにくくメンテナンスフリーのタイプです。・ゴミ袋を持ち上げるこ...

詳細を確認

型番:

BF024
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BF024の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
用途
その他
ダストワゴン
ダストワゴンフレーム
奥行(mm)
582
間口(mm)
432
高さ(mm)
685
質量(g)
8800.0
トラスココード
148-8558
材質1
本体:スチール
車輪径(mm)
100
均等荷重(kg)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,737円
( 40,411円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム構造なので、汚れがたまりにくくメンテナンスフリーのタイプです。
・ゴミ袋を持ち上げることなく、スライドして引き出せます。
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミカート91 BF024の型番BF024のページです。 型番BF024に関する仕様情報を記載しております。
ゴミカート91 BF024のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミカート91 BF024
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
Z型回収カート
シャープセイフ
ダストポット(ゴミ箱)15L
ワンタッチバッグセッター
メーカー河淳河淳金沢車輛アズワンアズワンアズワン
通常価格36,737円336,836円13,744円931円8,147円 -5,978円
通常出荷日18日目18日目4日目〜4日目1日目3日目
商品タイプダストワゴンゴミ箱ダストワゴンゴミ箱ゴミ箱その他
用途その他ゴミ箱ゴミ収集庫ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンダストワゴンフレーム-ダストワゴン用ポリ袋その他その他その他
奥行(mm)582650----
間口(mm)432840----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました