ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊マグネットロック式耐火金庫

通常単価(税別)
81,053円~144,679円
税込単価
89,158円~159,147円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・鍵の複製が難しく、半永久的に使える磁気タイプです・マグネットキーを鍵穴に差し込み、ハンドルを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 色
    ネイビー
  • 施錠
    特殊マグネットロック錠
  • 材質1
    鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板
  • 材質2
    耐火材:気泡コンクリート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

付属品

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
504
465
392
トレー×4
247
348
214
20
4952417119430
62000.0
251-1383
1個
475
533
697
トレー×6、鍵付引出し×1
300
325
490
50
4952417133436
110000.0
251-1382
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,053円
( 89,158円 )
11日目
144,679円
( 159,147円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵の複製が難しく、半永久的に使える磁気タイプです
・マグネットキーを鍵穴に差し込み、ハンドルを上げて引くだけの操作で簡単解錠できます
【用途】
・会社全般
【材質】
・鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板
・耐火材:気泡コンクリート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊マグネットロック式耐火金庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊マグネットロック式耐火金庫
耐火金庫 ストロングシリーズ(ダイヤル・シリンダ錠式)
耐火金庫(フェリカカード対応式)
大型耐火金庫 顔認証式FFタイプ
デジタルテンキー式耐水・耐火金庫
麻薬金庫
メーカーキング工業キング工業エーコーエーコーエスコ米澤器械工業
通常価格81,053円-326,658円 -232,078円 -420,577円 -55,769円 -27,478円 -
通常出荷日9日目〜11日目18日目1日目2日目4日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
色ネイビーオフホワイト----
施錠特殊マグネットロック錠ダイヤル錠・リバーシブル錠----
材質1鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板電気亜鉛メッキ鋼板----
材質2耐火材:気泡コンクリート耐火材(気泡コンクリート)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト