ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型

通常単価(税別)
24,885
税込単価
27,374
通常出荷日:18日目

【特長】・ディスプレイを壁付するのに便利です【用途】・リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設など...

詳細を確認

型番:

PFW4510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PFW4510の仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアクセサリー
区分
取付金具
外形寸法(mm)間口
460
上下調整(度)
0、7、12、15
対応画面サイズ
42~55型
質量(g)
3000.0
トラスココード
202-4154
材質1
スチール
ブラック
外形寸法(mm)奥行
52
外形寸法(mm)高さ
438
耐荷重(kg)
50
JANコード
8712285338625
材質2
樹脂(ABS、PP+GF)

型番リスト

表示件数
型番
PFW4510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,885
( 27,374 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスプレイを壁付するのに便利です
【用途】
・リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに
【材質】
・スチール
・樹脂(ABS、PP+GF)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型の型番PFW4510のページです。 型番PFW4510に関する仕様情報を記載しております。
薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型
天吊り金具(オールインワンタイプ)
天吊り金具 THシリーズ
付箋貼り付け用プレート
VESA取付けセキュリティボックス
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
メーカーボーゲルズハヤミ工産ハヤミ工産ミスミサンワサプライサンワサプライ
通常価格24,88524,984 -18,199 -3,20014,7442,074
通常出荷日18日目1日目1日目在庫品1日目1日目3日目
種別ディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリー変換アダプター
区分取付金具取付金具取付金具その他取付金具-
外形寸法(mm)間口460-----
上下調整(度)0、7、12、15-----
対応画面サイズ42~55型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト