ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電セーバーソー(10.8V)

通常単価(税別)
23,662
税込単価
26,028
通常出荷日:1日目

【特長】・小さくて取回ししやすいため片手で使え、狭所でも使えます。・全長が短く重心が手元にあるので、バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    DC10.8
  • ストローク数 (min-1)
    0~3200
  • ストローク (mm)
    13
  • 二重絶縁
  • 長さ (mm)
    335
  • 高さ (mm)
    158
  • 付属有無
    付属有り
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    木材(2×4材):4.0Ah 約60カット、鉄パイプ(Φ19.1×t1.2):4.0Ah 約100カット
  • JANコード
    4966376334285
  • トラスココード
    220-2982
  • 切断能力(mm)パイプ
    50
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    12
  • 切断能力(mm)木材
    50
  • 質量(g)
    1500.0
  • 付属品
    BSL1240M×1個・急速充電器UC12SL(約60分)・ケース付
  • 充電時間(分)
    約60
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    12
  • 切断能力(mm)軟鋼材パイプ
    50
  • バッテリー容量(Ah)
    4
  • 質量 (g)
    1500(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    ブレード(No.5、107)、電池カバー

型番:

CR12DA(LS)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
使用例

CR12DA(LS)の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
DC10.8
ストローク数(min-1)
0~3200
ストローク(mm)
13
二重絶縁
長さ(mm)
335
高さ(mm)
158
付属有無
付属有り
1充電当たりの作業量(目安)
木材(2×4材):4.0Ah 約60カット、鉄パイプ(Φ19.1×t1.2):4.0Ah 約100カット
JANコード
4966376334285
トラスココード
220-2982
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)軟鋼材
12
切断能力(mm)木材
50
質量(g)
1500.0
付属品
BSL1240M×1個・急速充電器UC12SL(約60分)・ケース付
充電時間(分)
約60
切断能力(mm)軟鋼板
12
切断能力(mm)軟鋼材パイプ
50
バッテリー容量(Ah)
4
質量(g)
1500(蓄電池装着時)
標準付属品
ブレード(No.5、107)、電池カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR12DA(LS)
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,662
( 26,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくて取回ししやすいため片手で使え、狭所でも使えます。
・全長が短く重心が手元にあるので、バランスよく長時間作業でも疲れにくいです。
・ブレード着脱・ベース調整がツールレスで楽です。
・アタッチメントなしでセーバーソーブレードとジグソーブレードがどちらも使え作業の幅が拡がりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電セーバーソー(10.8V)の型番CR12DA(LS)のページです。 型番CR12DA(LS)に関する仕様情報を記載しております。
充電セーバーソー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電セーバーソー(10.8V)
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11A
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,66220,55059,700 -80,8539,48013,345
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)DC10.8181818AC100(50/60Hz)10.8(リチウムイオン1.5Ah)
ストローク数(min-1)0~32000~30000~25000~32000~46000~2700
ストローク(mm)132232141020
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト