クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
- 通常単価(税別)
- 19,105円
- 税込単価
- 21,016円
通常出荷日:1日目
【特長】・床面との段差が小さく、台車通過時の振動感がほとんどありません。【用途】・クリーンマットHRH...
詳細を確認- 商品タイプ
- その他
- 色
- 緑
- 幅 (mm)
700
- 長さ (m)
1000
- 厚み (mm)
4
- その他
オプション
- 詳細タイプ
塩ビフレーム
- JANコード
4971620710005
- トラスココード
381-1557
- 適応マット
HRH-696T
- シート入数(枚)
1
- フィルム厚さ(mm)
0.048
- 質量(g)
2200.0
- 材質1
枠部材:ポリオレフィン系樹脂
- 材質2
底部材:ポリエチレン樹脂
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
HRF6090-1の仕様・寸法情報
詳細タイプ
塩ビフレーム
JANコード
4971620710005
トラスココード
381-1557
適応マット
HRH-696T
質量(g)
2200.0
材質1
枠部材:ポリオレフィン系樹脂
クリーンマット リバマット用塩ビフレームの型番HRF6090-1のページです。
型番HRF6090-1に関する仕様情報を記載しております。
クリーンマット リバマット用塩ビフレームのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 共和 | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン |
| 19,105円 | 26,099円 | 26,800円 | 4,560円 | 28,170円 | 49,308円 |
| 1日目 | 8日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| その他 | マット・シート | マット・シート | その他 | マット・シート | - |
| 緑 | 緑 | 緑 | クリア | 白 | - |
| 700 | 660 | 600 | 75 | 600 | - |
| 1000 | 1.27 | 0.9 | 50 | 0.9 | - |
| 4 | 4(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5) | 10 | 0.15 | 約0.035um/層(フィルム) | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。