ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用

  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 奥行 (mm)
    107
  • 材質1
    本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール
  • 材質2
    ノブ:ABS樹脂
  • 最大積載量(kg/台)
    20

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
1190.2
4550414383955
394-1363
7400.0
1個
1200
745.2
4550414383948
394-1364
7200.0
1個
900
745.2
4550414383931
394-1362
6100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,789円
( 20,668円 )
1日目
21,961円
( 24,157円 )
1日目
18,789円
( 20,668円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
・多目的に使えるパンチングパネルラックです。
・パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
【用途】
・工具の分類。
・工具の整理・管理。
【材質】
・本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール
・ノブ:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mm
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
導電性パネルコンテナラック
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,789円-116,857円 -90,783円 -39,459円 -43,757円 -4,249円
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ1パンチングラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック-
奥行(mm)10732032030530591.6
材質1本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)--
材質2ノブ:ABS樹脂コンテナ:ポリプロピレン(PP)コンテナ:ポリプロピレン(PP)-コンテナ:導電性ポリプロピレン(PP)-
最大積載量(kg/台)20100100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト