ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

通常単価(税別)
115,177円
税込単価
126,695円
通常出荷日:1日目

【特長】・紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。・フィルター除...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    43.1/36.3(50/60Hz)
  • 質量(g)
    9600.0
  • トラスココード
    229-9798
  • JANコード
    4530118275077
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    806
  • 使用範囲目安
    ~16畳(~25m2)
  • 電源コード長さ(m)
    1.7
  • 幅(mm)
    300
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    1.3円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    1.1円/h

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • それぞれの実際の除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

型番:

FZST15202GL15-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FZST15202GL15-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
空気清浄機
電源(V)
100
消費電力(W)
43.1/36.3(50/60Hz)
質量(g)
9600.0
トラスココード
229-9798
JANコード
4530118275077
奥行(mm)
300
高さ(mm)
806
使用範囲目安
~16畳(~25m2)
電源コード長さ(m)
1.7
幅(mm)
300
標準消費電力料金(50Hz)
1.3円/h
標準消費電力料金(60Hz)
1.1円/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FZST15202GL15-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,177円
( 126,695円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。
・フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。
・紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。
・1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
【用途】
・浮遊菌、ウイルスの除菌に。
・病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。
・空間に浮遊する細菌類の発生防止に。

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • それぞれの実際の除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトの型番FZST15202GL15-16のページです。 型番FZST15202GL15-16に関する仕様情報を記載しております。
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
空気清浄機(天井埋込型)
パーソナル空間向け小型空気清浄機
加湿空気清浄機 HXF-C25-W
空気清浄機 EA763AD-31D
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
メーカー岩崎電気オーデンブラザーEPアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格115,177円719,930円13,731円18,515円21,700円40,271円
通常出荷日1日目10日目1日目4日目2日目2日目
商品タイプ空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)43.1/36.3(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)811/12(静音)、16/20(標準)、21/25(強)、283/288(空気清浄(強) 加湿)標準:16、弱:6、静音:3(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21
質量(g)9600.0-----
トラスココード229-9798-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました