ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート付マグネチックスターラー

通常単価(税別)
132,887円
税込単価
146,176円
通常出荷日:9日目

【特長】・熱伝導の良いアルミダイキャストプレートを採用したホットプレート付マグネチックスターラーです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    50~1500
  • 容量 (L)
    20
  • 電源 (V)
    100
  • JANコード
    4573528552444
  • トラスココード
    248-3975
  • 質量(g)
    3000.0
  • ヒーター容量(W)
    600
  • プレートサイズ(mm)
    135
  • 奥行(mm)
    275
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    165
  • 材質1
    天板:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
  • 材質2
    本体:アルミダイキャスト

型番:

RCH-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RCH-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
50~1500
容量(L)
20
電源(V)
100
JANコード
4573528552444
トラスココード
248-3975
質量(g)
3000.0
ヒーター容量(W)
600
プレートサイズ(mm)
135
奥行(mm)
275
高さ(mm)
90
幅(mm)
165
材質1
天板:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
材質2
本体:アルミダイキャスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCH-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,887円
( 146,176円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導の良いアルミダイキャストプレートを採用したホットプレート付マグネチックスターラーです。
・プレート面はMAX310℃で温度・回転数ともにデジタル表示です。
・外部温度センサーを付属しており、試料直接での温度制御が可能です。
・使用容器に合せ豊富なアルミブロックを用意しています。オイルパスを使わず、高温での使用が可能です。
【材質】
・天板:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
・本体:アルミダイキャスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート付マグネチックスターラーの型番RCH-1000のページです。 型番RCH-1000に関する仕様情報を記載しております。
ホットプレート付マグネチックスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート付マグネチックスターラー
実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7L
マグネスター おにぎりくん
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)
メーカー東京理化器械WARING柴田科学東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格132,887円324,354円13,782円135,382円167,425円170,231円
通常出荷日9日目4日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプスターラー撹拌機スターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)50~1500110~938(11段変速)150~1500200~2000200~2000100~1500
容量(L)206(ステンレスボウル容量)0.5(ビーカー)---
電源(V)100単相100100100100100
JANコード4573528552444-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました