ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波掛時計 ザラージ タイマークロック

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:1日目

【特長】・超大型液晶のタイマー&クロック(デジタル電波時計)です。・タイマー機能を使用していないときは...

詳細を確認
  • 電波時計は電波が受信しにくい場所では正確な時刻が表示できない場合がございます。

型番:

DTC-001W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTC-001Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(角型)
機能
カレンダー / チャイム / 電波時計
表示
デジタル
奥行(mm)
70
高さ(mm)
202
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売:AC0502)
幅(mm)
426
電池寿命
約1年(使用環境による)
JANコード
4971660775743
質量(g)
1330.000
トラスココード
160-6448
材質1
本体:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DTC-001W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超大型液晶のタイマー&クロック(デジタル電波時計)です。
・タイマー機能を使用していないときは時計が表示されます。
・タイマー機能(最大199分50秒)、ストップウォッチ機能(最大199分59秒)、アラーム機能、カレンダー機能搭載です。
【用途】
・学校、塾、工場、病院、施設、オフィス等に。
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 電波時計は電波が受信しにくい場所では正確な時刻が表示できない場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計 ザラージ タイマークロックの型番DTC-001Wのページです。 型番DTC-001Wに関する仕様情報を記載しております。
電波掛時計 ザラージ タイマークロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計 ザラージ タイマークロック
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
メーカーキングジムキングジムセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格10,80015,00015,0006,05716,875 -14,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(角型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能カレンダー / チャイム / 電波時計防じん / 防雨型 / 電波時計電波時計電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計
表示デジタルアナログアナログアナログアナログアナログ
シルバー----
奥行(mm)70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト