ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローパーティション 上部透明タイプ

通常単価(税別)
43,768円~48,637円
税込単価
48,145円~53,501円
通常出荷日:8日目

【特長】・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。・簡易連結により施工も簡単で...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
  • 材質2
    パネル枠:塩ビ成型品
  • 張地
    布
  • パネル厚(mm)
    30
  • タイプ
    連結型
  • 奥行(mm)
    30
  • 間口(mm)
    900

ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
ブルー
4550414110261
390-2257
1465
6700.0
1個
オレンジ
4550414110292
390-2264
1465
6700.0
1個
ベージュ
4550414110353
390-2263
1765
9000
1個
グレー
4550414110339
390-2262
1765
9000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,768円
( 48,145円 )
8日目
43,768円
( 48,145円 )
8日目
48,637円
( 53,501円 )
8日目
48,637円
( 53,501円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
・簡易連結により施工も簡単です。
・汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。
【材質】
・パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
・パネル枠:塩ビ成型品

ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローパーティション 上部透明タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローパーティション 上部透明タイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
トラスコ中山 ローパーティション 上部透明タイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
ローパーテーション 全面布張り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格43,768円-11,402円 -15,698円 -43,768円 -19,346円 -19,538円 -
通常出荷日8日目4日目〜4日目8日目4日目1日目〜
種類パーティーションパーティーションパーティーション-パーティーション-
グリーン購入法適合品適合適合適合適合-適合
材質1パネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ合板+上部アクリルパネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコアパネル:フラッシュ合板
材質2パネル枠:塩ビ成型品表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂パネル枠:塩ビ成型品表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂-
張地布プリント紙化粧板プリント紙化粧板布プリント紙化粧板布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト