ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ) |
|
ホーザン 導電性カラーマット グリーン |
|
アイリスオーヤマ デスクマット |
【特長】
・マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
・各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1050mm)。
【材質】
・上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)・下敷:発泡ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セキセイ
カッティングマット 発泡美人
5通常価格(税別):5,014円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,786円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~