17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット(旧JIS用・両面非転写ダブルタイプ)

通常単価(税別)
7,86915,086特別価格
税込単価
8,65616,595特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなってい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デスクマット
  • 上敷:透明、下敷:グリーン
  • 材質1
    上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    下敷:発泡ポリエチレン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

適合デスク

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1510×745×3.5
1号
4989999976427
207-6226
2750.0
1個
1455×715×3.5
2号
4989999976410
207-6227
2550.0
1個
1045×715×3.5
5号
4989999976397
207-6229
1830.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,08613,237
( 14,561 )
1日目
11,28010,049
( 11,054 )
1日目
7,8697,343
( 8,077 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
・各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1050mm)。
【材質】
・上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)・下敷:発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクマット(旧JIS用・両面非転写ダブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット(旧JIS用・両面非転写ダブルタイプ)
デスクマット(新JIS用・両面非転写ダブルタイプ)
デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ)
デスクマット(新JIS用・両面非転写シングルタイプ)
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山森松森松
通常価格7,869-9,394 -12,000 -8,263 -8,422 -9,358 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
上敷:透明、下敷:グリーン上敷:透明、下敷:グリーン透明透明--
材質1上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)軟質ポリ塩化ビニール(PVC)軟質ポリ塩化ビニール(PVC)--
材質2下敷:発泡ポリエチレン下敷:発泡ポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト