17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ)

通常単価(税別)
12,00015,497特別価格
税込単価
13,20017,047特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなってい...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

適合デスク

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1510×745×1.8
1号
4989999976366
207-6219
2670.0
1個
1455×715×1.8
2号
4989999976359
207-6220
2470.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,49713,598
( 14,958 )
1日目
12,00010,530
( 11,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
・各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
【材質】
・軟質ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ)
デスクマット(旧JIS用・両面非転写ダブルタイプ)
デスクマット(新JIS用・両面非転写ダブルタイプ)
デスクマット(新JIS用・両面非転写シングルタイプ)
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山森松森松
通常価格12,000-7,869 -9,394 -8,263 -8,422 -8,681 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
透明上敷:透明、下敷:グリーン上敷:透明、下敷:グリーン透明--
材質1軟質ポリ塩化ビニール(PVC)上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)上敷:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)軟質ポリ塩化ビニール(PVC)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト