17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1

通常単価(税別)
17,00015,657
税込単価
18,70017,223
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・「テプラ」PRO用アプリ「Hello」とBluetoothで接続し、だれでも簡単におしゃれで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    テプラ
  • 印字密度
    360×256dpi
  • JANコード
    4971660776429
  • トラスココード
    239-3216
  • 質量(g)
    470
  • 奥行(mm)
    133
  • 高さ(mm)
    146
  • 幅(mm)
    55
  • 電源
    2WAY電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 適合テープ幅(mm)
    PROテープカートリッジ4~24
  • ベージュ

型番:

SR-MK1-BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-MK1-BEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
テプラ
印字密度
360×256dpi
JANコード
4971660776429
トラスココード
239-3216
質量(g)
470
奥行(mm)
133
高さ(mm)
146
幅(mm)
55
電源
2WAY電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
材質1
本体:ABS樹脂
適合テープ幅(mm)
PROテープカートリッジ4~24
ベージュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-MK1-BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,00015,657
( 17,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「テプラ」PRO用アプリ「Hello」とBluetoothで接続し、だれでも簡単におしゃれできれいなラベルを作ることができます。
・360dpiの高精細ヘッドを採用している為、印刷がなめらかで繊細なデザインもきれいに表現できます。
・アプリは直観的な操作でラベルを簡単に作成でき、ライフスタイルに合わせて、豊富なテンプレートの中から気に入ったデザインを選べます。
【用途】
・色々な場所、モノのラべリングに。
【材質】
・本体:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1の型番SR-MK1-BEのページです。 型番SR-MK1-BEに関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)
ネームランド ビズ
メーカーキングジムキングジムキングジムエスコマックス(文具)カシオ計算機
通常価格17,00015,65316,78318,650248,00012,263 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライター
ブランドテプラテプラテプラネームランドビーボップネームランド
印字密度360×256dpi180dpi180dpi200dpi400dpi200×200
JANコード4971660776429-----
トラスココード239-3216-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト