ファクトリーサプライ用品技術窓口
サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm
通常価格(税別):17,520円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
SUGICO
ステンレス深型組バット
SUGICO
通常価格(税別):1,223円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):10,330円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
【特長】・天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。・1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠でき...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,635円 ( 41,399円 ) | 4日目 |
42,075円 ( 46,283円 ) | 4日目 |
37,042円 ( 40,746円 ) | 4日目 |
39,095円 ( 43,005円 ) | 4日目 |
【特長】
・天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。
・1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
・下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。
・上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~