17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式インパクトドライバー(10.8V)

通常単価(税別)
13,905
税込単価
15,296
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。・固い材質でも簡単に高速締付が可能です。・...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    80
  • 質量 (g)
    800
  • 充電時間(分)
    約60
  • 本体寸法(mm)
    約幅180×奥行70×高さ210
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~2000
  • バッテリー容量(Ah)
    1500
  • JANコード
    4967576388733
  • トラスココード
    206-3087
  • セット内容・付属品
    電池パック(DBL1015)、充電器(DBLC108)、ACアダプター、ビットセット(10種)(プラスドライバー4本、マイナスドライバー3本、六角ビット3本)

型番:

JID80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JID80の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
80
質量(g)
800
充電時間(分)
約60
本体寸法(mm)
約幅180×奥行70×高さ210
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~2000
バッテリー容量(Ah)
1500
JANコード
4967576388733
トラスココード
206-3087
セット内容・付属品
電池パック(DBL1015)、充電器(DBLC108)、ACアダプター、ビットセット(10種)(プラスドライバー4本、マイナスドライバー3本、六角ビット3本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JID80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,905
( 15,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。
・固い材質でも簡単に高速締付が可能です。
・手元を照らすライト付きです。
【用途】
・ネジ締め、木工・金工穴あけに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバー(10.8V)の型番JID80のページです。 型番JID80に関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトドライバー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトドライバー(10.8V)
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)
バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC
10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA
メーカーアイリスオーヤマエスコボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格13,90539,04016,72523,92431,28221,143 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目2日目1日目〜
電圧(V)10.810.810.8DC10.8DC10.810.8
最大トルク(N・m)8030105110110170
質量(g)8001000(バッテリー含む)960900(バッテリー含)900(バッテリー含)1200(BSL 1240M装着時)
充電時間(分)約60-----
本体寸法(mm)約幅180×奥行70×高さ210-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト