ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジ【2個入り】

通常単価(税別)
45,863
税込単価
50,449
通常出荷日:1日目

【特長】・ウルトラベープPRO6.0専用取替カートリッジです。【用途】・不快害虫忌避用。【セット内容】...

詳細を確認

型番:

445541
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

445541の仕様・寸法情報

商品タイプ
防虫用品
その他
オプション
効果持続目安
約2ヵ月
効果範囲目安
30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)
JANコード
4902424445541
質量(g)
1300.0
トラスココード
256-0904
セット内容/付属品
薬剤カートリッジ2個、アルカリ単1乾電池×6本

型番リスト

表示件数
型番
445541
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,863
( 50,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウルトラベープPRO6.0専用取替カートリッジです。
【用途】
・不快害虫忌避用。
【セット内容】
・薬剤カートリッジ2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジの型番445541のページです。 型番445541に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラベープPRO6.0 取替カートリッジ
ウルトラベープPRO6.0セット
ベープマットソフト
カダンスズメバチバズーカジェット
ハチ超激取れ
どこでもベープ未来蚊取りセット
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格45,86361,1511,1502,2099611,250 -
通常出荷日1日目1日目9日目11日目11日目11日目
商品タイプ防虫用品防虫用品殺虫器--殺虫器
その他オプション-----
効果持続目安約2ヵ月約2ヵ月マット1枚約12時間5か月予防約20~30 日間(夏)、約 30~ 40 日間(春・秋)効果が持続します。150日
効果範囲目安30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)30~60畳(屋内)、半径3m(屋外)最大16畳最大12m庭等 10 坪(約 33 平米)につき 1 個4.5~10畳
JANコード49024244455414902424445558490242444872649024244514674902424452006-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト