ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
  • JANコード
    4973987611551
  • 質量(g)
    2700
  • トラスココード
    167-8553
  • 材質1
    黄銅
  • ホース長さ(m)
    1
  • 奥行(mm)
    243
  • 高さ(mm)
    243
  • 取付穴径(mm)
    35~39
  • タイプ
    寒冷地用
  • 呼び径(mm)
    13(G1/2)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

K87128ETJK-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K87128ETJK-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
JANコード
4973987611551
質量(g)
2700
トラスココード
167-8553
材質1
黄銅
ホース長さ(m)
1
奥行(mm)
243
高さ(mm)
243
取付穴径(mm)
35~39
タイプ
寒冷地用
呼び径(mm)
13(G1/2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
K87128ETJK-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,666
( 28,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐水口が116°回転します。
・シャワーヘッドは引き出しできます。
・整流・浄水の切替ができます。
【材質】
・黄銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13の型番K87128ETJK-13のページです。 型番K87128ETJK-13に関する仕様情報を記載しております。
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
ワントラップワン
二口ホーム水栓 F13A-13
自閉式横水栓 Y196C-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格25,66628,02023,2008939,38615,789
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプシングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓シングル台付混合栓シングルワンホールスプレー混合栓ワントラップワン--
JANコード497398761155149739876125104973987606755497398750412949739874790524973987408045
質量(g)27002400.00025001308521245
トラスココード167-8553204-1674167-8518114-7753167-5406168-3333
よく一緒に購入される商品

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました