ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

通常単価(税別)
92,38085,192
税込単価
101,61893,711
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・自動シャットオフ機能で設定したトルク(モード1:50N・m、モード2:70N・m、モード3:...

詳細を確認
  • ソケットは別売です。

型番:

MBI-160T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MBI-160Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
280
電圧(V)
18
差し込み角(mm)
12.7
充電時間(min)
25
無負荷回転数(min-1)
0~2700
最大打撃数(min-1)
0~3600
付属品
JANコード
4562185601893
トラスココード
244-6614
容量(Ah)
5
質量(g)
1800.0
材質1
樹脂
付属品内容
電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース

型番リスト

表示件数
型番
MBI-160T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,38085,192
( 93,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動シャットオフ機能で設定したトルク(モード1:50N・m、モード2:70N・m、モード3:90N・m、モード4:140N・m)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。
・ブラシレスモーターです。
【用途】
・普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)の型番MBI-160Tのページです。 型番MBI-160Tに関する仕様情報を記載しております。
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
充電式インパクトレンチ(18V)
18V充電コードレスインパクトレンチ
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
メーカー東空販売空研ベッセルHiKOKI(旧日立工機)ボッシュエスコ
通常価格92,380105,494101,82327,49632,859 -104,220
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ-充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)280580500162-1400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)
電圧(V)18181818-36(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)
差し込み角(mm)12.7--12.7-19
充電時間(min)256070約60-25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト