ファクトリーサプライ用品技術窓口

1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USB

通常単価(税別)
18,744円
税込単価
20,618円
通常出荷日:4日目

【特長】・液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。・幅広バーコードの読み取りも可能です。・ハンディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    白
  • インターフェース
    USB(HID/COM)プラグ-A
  • 奥行(mm)
    157.8
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    73.9
  • 質量(g)
    83.000
  • トラスココード
    244-8452
  • 読取り方式
    CCD リニアイメージャセンサ
  • 防塵・防滴
    IP42相当

型番:

C-42-WHT-USB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-42-WHT-USBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
白
インターフェース
USB(HID/COM)プラグ-A
奥行(mm)
157.8
高さ(mm)
60
幅(mm)
73.9
質量(g)
83.000
トラスココード
244-8452
読取り方式
CCD リニアイメージャセンサ
防塵・防滴
IP42相当

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-42-WHT-USB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,744円
( 20,618円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
・幅広バーコードの読み取りも可能です。
・ハンディCCDタッチ式スキャナです。
・スムーズな読み取り性能を実現しました。
・2.0mのUSBインターフェースケーブルを装着しています
【用途】
・1次元バーコード読取用。
・液晶表示1次元バーコード読取用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USBの型番C-42-WHT-USBのページです。 型番C-42-WHT-USBに関する仕様情報を記載しております。
1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USB
2次元データコレクタ
小型定置式 2次元バーコードスキャナ
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
2次元バーコードリーダー/オプション
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
メーカーオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスオプトエレクトロニクスアズワンアズワンサンワサプライ
通常価格18,744円60,259円84,473円 -56,075円4,812円 -16,915円 -
通常出荷日4日目19日目4日目10日目1日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他-
色白白黒---
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-ABluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID----
奥行(mm)157.88333---
高さ(mm)6021.524---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました