ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルーン型投光器(スモールタイプ)

通常単価(税別)
234,518円
税込単価
257,970円
通常出荷日:1日目

【特長】・調光スイッチで0~7000lmを無段階で調整可能です。【用途】・現場作業・アウトドアに

  • 明るさ (lm)
    7000
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    55
  • 奥行(mm)
    740
  • 高さ(mm)
    1920
  • 幅(mm)
    850
  • 保護等級
    IPX5相当
  • JANコード
    4976463872149
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    229-5109
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    AC100
  • 照射角(°)
    360

型番:

87214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

87214の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
7000
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
55
奥行(mm)
740
高さ(mm)
1920
幅(mm)
850
保護等級
IPX5相当
JANコード
4976463872149
質量(g)
6000.0
トラスココード
229-5109
コード長さ(m)
5
電源(V)
AC100
照射角(°)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
87214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,518円
( 257,970円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光スイッチで0~7000lmを無段階で調整可能です。
【用途】
・現場作業・アウトドアに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルーン型投光器(スモールタイプ)の型番87214のページです。 型番87214に関する仕様情報を記載しております。
バルーン型投光器(スモールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルーン型投光器(スモールタイプ)
ハイパワーポータブルワークライト 87237
リモコン式ポータブルワークライト 87238
LED投光器(屋外用防雨型)
400W型メタルハライドライト
充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスハタヤリミテッドハタヤリミテッドGENTOS
通常価格234,518円11,187円11,261円38,467円 -103,364円22,468円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)7000650(弱)、1350(中)、2800(強)400~16002400390006000(強)/3000(中)/1500(弱)
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)5530-3040060
奥行(mm)7406045---
高さ(mm)1920193170---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました