ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
吉野 コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】・大型耐候(1年)土のう袋です。・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。・作業現場でのガ...
詳細を確認【特長】
・大型耐候(1年)土のう袋です。
・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
・作業現場でのガラ袋としても最適です。
【用途】
・大型土のうとして。
・ガラ袋として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
4.5通常価格(税別):3,881円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):861円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):671円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,034円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~