ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

液晶式自動遮光溶接面 アイボーグアルファ2 ブルーフィルタ EB-200A2B

通常単価(税別)
16,349
税込単価
17,984
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群のコストパフォーマンスモデル「アイボーグアルファ2」にブルーフィルタが誕生しました。・ブ...

詳細を確認
  • 操作温度 -10℃~55℃
  • 保管温度 -20℃~70℃

型番:

EB-200A2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-200A2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
用途
アーク溶接 / TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
面体寸法 縦(mm)
207
面体寸法 横(mm)
240
遮光前
#3.5
遮光後
#9~13
遮光スピード(秒)
1/25000
JANコード
4991945033474
トラスココード
251-2894
質量(g)
528.000
感度調節
無段階調節
視界の広さ(mm)
W98×H44
復帰速度調整
0.1~1.0秒(無段階調節)
面体寸法(mm)奥行
305

型番リスト

表示件数
型番
EB-200A2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,349
( 17,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のコストパフォーマンスモデル「アイボーグアルファ2」にブルーフィルタが誕生しました。
・ブルーフィルタ採用によりクリアな視界が実現しました。
・溶接時のアーク光を瞬時に感知し自動的に遮光し目を保護します。
・かぶり面タイプのため両手がフリーになります。
・抜群の遮光スピードと視野の広さで溶接作業をサポート致します。
【用途】
・TIG/MIG/MAG/手棒溶接に。
・アーク溶接作業での目の保護に。

ご注意

  • 操作温度 -10℃~55℃
  • 保管温度 -20℃~70℃
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式自動遮光溶接面 アイボーグアルファ2 ブルーフィルタ EB-200A2Bの型番EB-200A2Bのページです。 型番EB-200A2Bに関する仕様情報を記載しております。
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグアルファ2 ブルーフィルタ EB-200A2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグアルファ2 ブルーフィルタ EB-200A2B
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
メーカースター電器製造スター電器製造エスコマイト工業エスコ育良精機製作所
通常価格16,3499,84032,02618,999 -36,28138,600
通常出荷日1日目4日目1日目3日目〜1日目5日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
用途アーク溶接 / TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断TIG溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 手棒溶接
面体寸法 縦(mm)207249535111250
面体寸法 横(mm)24094859342200
遮光前#3.5#3#3.5#2.5#3#3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト