ツール用品技術窓口
旭エンジニアリング
リペアテープ/パテ
旭エンジニアリング
通常価格(税別):1,769円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):1,309円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
通常価格(税別):8,898円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮型) EA724EJ
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・溶接時のアーク光を瞬時に感知、自動的に遮光し目を保護します。・溶接開始時のぶれを軽減できます...
詳細を確認【特長】
・溶接時のアーク光を瞬時に感知、自動的に遮光し目を保護します。
・溶接開始時のぶれを軽減できます。
・かぶり面タイプのため両手がフリーになります。
・歪まない視界、鮮明な視界、均一な遮光、安心の広角遮光を実現します。
・TIG溶接にも対応します。
【仕様】
・視界領域:W95×H85mm(本体)
| 品名 | アイボーグゴリラ |
|---|---|
| 型番 | EB-300G |
| 用途 | TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 |
| 遮光度 | #3.5(遮光前) #5~#8、#9~#13(切替スイッチ) |
| 遮光速度 | 1/25,000秒 |
| 視界領域 | W95×H85mm |
| 電源 | ソーラー電池+リチウム電池1個(CR2450) |
| 本体質量 | 550g |
| 寸法 | W240×L305×H207mm |

スター電器製造
液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

スター電器製造
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
溶接用手持面
3通常価格(税別):2,449円

理研オプテック
液晶式溶接面
0通常価格(税別):28,265円

トラスコ中山
複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
0通常価格(税別):4,657円

スター電器製造
電気溶接用手持面遮光プレート
0通常価格(税別):512円~

マイト工業
溶接面 カバープレートセット(外側8枚×内側6枚入り)
0通常価格(税別):4,788円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 極太
5通常価格(税別):743円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):1,801円