17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)

通常単価(税別)
203,944904,829
税込単価
224,338995,312
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・天井付近にたまった冷暖気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します【用途】・工場・倉庫の換...

詳細を確認

ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 運転音(dB(A))

  • 電動機消費電力(kW)

  • 風量(m3/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

出力

(W)

ハネ径

(cm)

トラスココード

質量(g)

ハネ枚数(枚)

周波数(Hz)

電動機極数(P)

運転音

(dB(A))

電動機消費電力

(kW)

風量

(m3/min)

最小発注数量
単相100
250
40
149-3227
65000
4
50/60
4
72/74
0.23/0.34
60/69
1個
三相200
250
40
149-3228
65000
4
50/60
4
72/74
0.22/0.29
60/69
1個
三相200
400
50
149-3229
95000
4
50/60
6
66/70
0.36/0.37
105/117
1個
三相200
750
60
149-3230
125000
4
50/60
6
72/76
0.43/0.82
156/179
1個
三相200
1500
75
149-3231
175000
4
50
6
77
1.50
286
1個
三相200
1500
75
149-3232
175000
4
60
6
79
1.50
323
1個
三相200
2200
90
149-3233
285000
4
50
6
81
2.47
402
1個
三相200
2200
90
149-3234
285000
4
60
6
88
2.25
427
1個
三相200
2200
105
149-3235
365000
6
50
8
79
2.40
480
1個
三相200
2200
105
149-3236
365000
6
60
8
83
2.40
567
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,629
( 227,292 )
1日目
203,944
( 224,338 )
18日目
273,765
( 301,142 )
1日目
409,375
( 450,313 )
1日目
550,359
( 605,395 )
1日目
550,359
( 605,395 )
1日目
766,531
( 843,184 )
1日目
766,531
( 843,184 )
1日目
904,829
( 995,312 )
1日目
904,829
( 995,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井付近にたまった冷暖気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します
【用途】
・工場・倉庫の換気に
【材質】
・鋼板製

ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーフファン(標準形) 給気形(吸込防止ドレン付)
ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V
ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz
ルーフファン(高静圧形) 三相200V
ルーフファン 三相200V 60Hz用
ルーフファン 標準形 三相200V
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格203,944-488,595 -459,056 -720,880 -420,118 -129,367 -
通常出荷日1日目〜1日目18日目1日目1日目〜14日目〜
商品タイプルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン-
材質1鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製-鋼板製
よく一緒に購入される商品

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト