17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700V

通常単価(税別)
39,957
税込単価
43,953
通常出荷日:1日目

【特長】・本体側で圧力調整ができます。・バリアブルノズルランス・ターボノズルランスを標準装備しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    304
  • 高さ(mm)
    840
  • 電源
    単相100V
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    3~7.5
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    3.5~6
  • 幅(mm)
    318
  • 給水方式
    水道直結タイプ
  • JANコード
    4960673683749
  • 質量(g)
    8300.0
  • トラスココード
    371-7114
  • 材質1
    本体:プラスチック

型番:

AJP-1700V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AJP-1700Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
奥行(mm)
304
高さ(mm)
840
電源
単相100V
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
3~7.5
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
3.5~6
幅(mm)
318
給水方式
水道直結タイプ
JANコード
4960673683749
質量(g)
8300.0
トラスココード
371-7114
材質1
本体:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AJP-1700V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,957
( 43,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体側で圧力調整ができます。
・バリアブルノズルランス・ターボノズルランスを標準装備しています。
・耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプ付です。
【用途】
・農場施設・工場などの機械他の洗浄に。
【材質】
・本体:プラスチック
【セット内容】
・ガン
・高圧ホース(10m)
・バリアブルノズルランス
・ターボノズルランス
・洗剤噴射ノズル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700Vの型番AJP-1700Vのページです。 型番AJP-1700Vに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700V
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
モーター式200V高圧洗浄機
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
メーカー京セラアサダスーパー工業ケルヒャースーパー工業ケルヒャー
通常価格39,957129,3292,514,375143,335377,031 -791,213
通常出荷日1日目2日目8日目1日目8日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水温水冷水冷水冷水
仕様電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)304-----
高さ(mm)840-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト