17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

天吊り金具 THシリーズ

通常単価(税別)
18,19924,265
税込単価
20,01926,692
通常出荷日:1日目

【特長】・金具がワンセットになったお手頃な金具です。【用途】・デジタルサイネージ。【材質】・スチール

詳細を確認
  • テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応画面サイズ

耐荷重(kg)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
~43V型
20
180
660~1010
180
4991829129217
4000.0
268-1228
1個
~43V型
20
180
460~610
180
4991829129200
3500.0
268-1229
1個
~50V型
30
180
825~1225
180
4991829129231
7000.0
268-1227
1個
~50V型
30
250
575~725
250
4991829129224
6000.0
268-1226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,220
( 22,242 )
1日目
18,199
( 20,019 )
1日目
24,265
( 26,692 )
1日目
21,141
( 23,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具がワンセットになったお手頃な金具です。
【用途】
・デジタルサイネージ。
【材質】
・スチール

ご注意

  • テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天吊り金具 THシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天吊り金具 THシリーズ
天吊り金具(オールインワンタイプ)
薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型
付箋貼り付け用プレート
VESA取付けセキュリティボックス
12G-SDI→HDMIコンバーター
メーカーハヤミ工産ハヤミ工産ボーゲルズミスミサンワサプライATEN
通常価格18,199-24,984 -24,8853,20014,744104,307
通常出荷日1日目1日目18日目在庫品1日目1日目6日目
種別ディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリー変換アダプター
区分取付金具取付金具取付金具その他取付金具-
左右最大角度(度)70-----
上下調整(度)前方:20、後方:4-----
ブラックブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト