ツール用品技術窓口
RAISE3D
ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
RAISE3D
通常価格(税別):9850円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
RAISE3D
通常価格(税別):26000円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
タングステン強化ノズル
RAISE3D
通常価格(税別):10300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
純正ノズル
RAISE3D
通常価格(税別):6000円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット
RAISE3D
通常価格(税別):97500円~
通常出荷日:15日目
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
E2ノズルヒーター(左・右)
RAISE3D
通常価格(税別):20300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D純正PCフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):9300円~
通常出荷日:4日目
RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
RAISE3D
通常価格(税別):6300円~
通常出荷日:4日目 ~
ホーザン
導電性カラーマット グリーン
ホーザン
通常価格(税別):7109円~
通常出荷日:2日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

MAGIGOO
3Dプリンター用接着剤 50ml
0通常価格(税別):3,627円~

POLYMAKER
PolyFlex TPU95-HF フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):8,000円

エスコ
コンセント安全キャップ(2P用/2P抜け止め用)
0通常価格(税別):2,370円

RAISE3D
Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント
0通常価格(税別):6,800円

RAISE3D
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
0通常価格(税別):18,500円

RAISE3D
Raise3D純正PCフィラメント
0通常価格(税別):9,300円

BASF
Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)
0通常価格(税別):14,000円