17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

タングステン強化ノズル

タングステン強化ノズル
通常単価(税別)
11,828円
税込単価
13,011円
通常出荷日:4日目

Raise3D Pro3シリーズ専用消耗品。【特長】・0.4mmが使用できるフィラメントはUltraf...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル径(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,828円
( 13,011円 )
4日目
11,828円
( 13,011円 )
4日目

詳細情報

基本情報

Raise3D Pro3シリーズ専用消耗品。
【特長】
・0.4mmが使用できるフィラメントはUltrafuse PAHT CF15(型番:PAHT-4500A075)になります
【用途】
・強化繊維複合樹脂を使用する際に使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

画像イメージ

画像
3011999060A01(0.4mm)
画像
3011999061A01(0.6mm)

規格表

商品コード用途適合機種商品タイプノズル径(mm)
3011999060A01繊維材料を使用する際に必要となるオプション品です。Pro3/Pro3 Plusノズル0.4
3011999061A01繊維材料を使用する際に必要となるオプション品です。Pro3/Pro3 Plusノズル0.6
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タングステン強化ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングステン強化ノズル
純正ノズル
E2ノズルヒーター(左・右)
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
E2CFノズルヒーター(左・右)
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格11,828円7,122円22,515円29,510円38,086円 -28,557円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
詳細ノズルノズルノズルヒーターノズルヒーターノズルヒーターノズルヒーター
対応機種Pro3/Pro3 PlusE2/Pro3/Pro3 PlusE2Pro3/Pro3 PlusE2CFPro3/Pro3 Plus
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト