ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)

首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用) RSJP3D-04
通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:4日目

【特長】・Pro3シリーズ専用オプションとなります・ゴムライク全般のフィラメントを使用する場合には、本...

詳細を確認

型番:

RSJP3D-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSJP3D-04の仕様・寸法情報

種類
関連用品
詳細
フィラメントスタンド
対応機種
Pro3/Pro3 Plus
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RSJP3D-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Pro3シリーズ専用オプションとなります
・ゴムライク全般のフィラメントを使用する場合には、本製品の使用を推奨しております

商品情報

規格表

商品コード用途適合機種商品タイプ
RSJP3D-04ゴムライクフィラメントを使用する際に必要なオプション品です。ゴムライク系のフィラメントを使用する際は使用してください。Pro3/Pro3 Plusフィラメントスタンド

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)の型番RSJP3D-04のページです。 型番RSJP3D-04に関する仕様情報を記載しております。
首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)
ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
Raise3D純正PCフィラメント
Raise3D純正PETGフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格28,0009,850 -26,00026,9009,3007,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連用品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
詳細フィラメントスタンドビルドサーフェスノズルヒーターノズルヒーターフィラメントフィラメント
対応機種Pro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト