ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ・高さ2100mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

間口

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1260
両面タイプ 両開きアクリル扉
160-8108
4989999023541
157000.0
1個
1262
両面タイプ 両開き扉
160-8109
4989999023534
145000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348,867円
( 383,754円 )
18日目
290,236円
( 319,260円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。
・(調整高さ40mmまで)
【用途】
・工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ・高さ2100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ・高さ2100mm)
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格290,236円-244,978円 -207,691円 -244,206円 -204,090円 -134,127円 -
通常出荷日18日目9日目〜9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチール-スチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)5(天板・底板含む)-----
連結タイプ単体型-連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
奥行(mm)645-647675675578
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト