17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)

通常単価(税別)
13,361
税込単価
14,697
通常出荷日:1日目

【特長】・コントローラー式で操作しやすいです。・ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。・自然な...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
ブルー
4967576526548
249-5032
L
124
51
25
68
1個
ベージュ
4967576526579
249-5031
L
124
51
25
68
1個
ブルー
4967576526555
249-5030
LL
128
53
26
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,361
( 14,697 )
1日目
13,361
( 14,697 )
1日目
13,361
( 14,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントローラー式で操作しやすいです。
・ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。
・自然な風で、長時間使っても体が疲れにくいリズム風モードを搭載しています。
・膨らみ防止機能として、服のサイドのスナップボタンを留めて、気になる膨らみを調整できます。
・ファンは薄型で体にあたりにくく、音も控えめです。
【用途】
・物流、運送業、学校、病院、施設などでの暑さ対策に。
【材質】
・ポリエステル100%
【セット内容】
・ファン
・コントローラー付ケーブル
・モバイルバッテリー
・バッテリー用ケーブル
・ウェア本体

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
フード付ポリ ブルゾン 服地のみ
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
OTOS 個人用冷却器“VP-300”
空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレー
メーカーアイリスオーヤマ空調服ビッグボーンおたふく手袋OTOSジーベック
通常価格13,3615,645 -9,004 -1,174 -23,7995,377
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
質量(g)1150-----
材質1ポリエステル100%-----
よく一緒に購入される商品

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト