ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
モメンティブ モメンティブ 万能シーリング剤 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,913円 ( 17,504円 ) | 1日目 |
15,553円 ( 17,108円 ) | 1日目 |
15,553円 ( 17,108円 ) | 1日目 |
15,553円 ( 17,108円 ) | 1日目 |
【特長】
・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
【材質】
・ポリエステル100%
・裏:メッシュ、アルミ、高機能綿
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
関東鳶カットビブルゾン
0通常価格(税別):3,321円

ジーベック
防寒ジャンパー 289
0通常価格(税別):8,930円~

おたふく手袋
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
0通常価格(税別):4,026円

バートル
コーチジャケット 710
0通常価格(税別):5,361円

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~