ツール用品技術窓口

167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付

通常単価(税別)
12,733
税込単価
14,006
通常出荷日:26日目

【商品仕様】・呼び寸法(mm):25【用途】・外側マイクロメータの基点調整に使用します

  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo
    167-101-KOUSEI
  • 呼び寸法に対する寸法許容差 (μm)
    ±1.5
  • 呼び寸法 (mm)
    25
  • サイズℓ (mm)
    18
  • 直径 (mm)
    6.35
  • 寸法差幅 (μm)
    2.0

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MB-25-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

MB-25-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
アクセサリ
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo
167-101-KOUSEI
呼び寸法に対する寸法許容差(μm)
±1.5
呼び寸法(mm)
25
サイズℓ(mm)
18
直径(mm)
6.35
寸法差幅(μm)
2.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-25-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,733
( 14,006 )
26日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び寸法(mm):25
【用途】
・外側マイクロメータの基点調整に使用します

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付の型番MB-25-KOUSEIのページです。 型番MB-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付
117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格12,73330,95135,39033,33732,14251,838
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類アクセサリ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo167-101-KOUSEIACM-25-KOUSEIBMB1-25K-KOUSEICHM-25-KOUSEICSM-25-KOUSEI293-666-20-KOUSEI
呼び寸法に対する寸法許容差(μm)±1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました