17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B メーカー校正付

通常単価(税別)
32,62548,735
税込単価
35,88853,609
通常出荷日:26日目

【特長】・保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

測定力

(N)

戻り誤差

(μm)

繰返し精密度

(μm)

指示誤差

目量詳細

商品コード

最小発注数量
12.7
0.01
2.5
20
10
0.02mm
-
ID-N1012-KOUSEI
1個
5
0.01
2
20
10
0.02mm
-
ID-B1005-KOUSEI
1個
5
0.001
2
2
2
0.003mm
0.001/0.01
ID-B105-KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,625
( 35,888 )
26日目
35,235
( 38,759 )
26日目
48,735
( 53,609 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます
・本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B メーカー校正付
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B(ミツトヨ品番)
ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/ID-B
575-121-KOUSEI ABSデジマチックインジケータID-U(ミツトヨ品番) メーカー校正付
ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/ID-B 校正証明書付
543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX2
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格32,625-23,247 -23,247 -24,25532,625 -44,793 -
通常出荷日26日目2日目在庫品1日目26日目26日目2日目〜
校正証明書標準添付なしなし標準添付標準添付-
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
保護等級IP66(防水)IP66(防水)IP66(防水)-IP66(防水)IP54(防滴)
測定データ出力端子ありありありありありあり
重量(g)130130130140130295

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト